Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Inoxidable
Finish
Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pinzas redondas (acero inoxidable endurecido, plano)

Soportes, Apoyos y Pedestales

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
B
NOMINAL
B
ACTUAL
C
THREAD
D
CL-6-RGF-S 3/8 3/8 .3750 #10-32 3/16
CL-8-RGF-S 1/2 3/8 .3750 #10-32 3/16
CL-10-RGF-S 5/8 3/8 .3750 1/4-28 3/16
CL-12-RGF-S 3/4 3/8 .3750 1/4-28 3/16
CL-16-RGF-S 1 3/8 .3750 1/4-28 3/16
Metric
QUANTITY PART NO. A
DIA
(mm)
B
(mm)
C
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
D
(mm)
CLM-10-RGF-S 10 10 M5 .8 5
CLM-12-RGF-S 12 10 M5 .8 5
CLM-16-RGF-S 16 10 M6 1 5
CLM-20-RGF-S 20 10 M6 1 5
CLM-25-RGF-S 25 10 M6 1 5