Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero
Finish
Zinc Plateado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Niveladores con tornillo

Soportes, Apoyos y Pedestales

Inch
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C D
DIA
E F G LOAD
RATING
(lbs)
CL-1-JFL 1/2-13 2-7/32 7/8 1-1/2 1/4 3/8 1/4 1400
CL-2-JFL 1/2-13 4-7/32 7/8 1-1/2 1/4 3/8 1/4 430
CL-3-JFL 5/8-11 3-1/4 29/32 2 5/16 1/2 5/16 2900
CL-4-JFL 5/8-11 5-1/4 29/32 2 5/16 1/2 5/16 1200
CL-5A-JFL 3/4-10 3-1/2 1-1/16 2-1/2 3/8 9/16 3/8 3700
CL-6-JFL 3/4-10 5-17/32 1-1/16 2-1/2 3/8 9/16 3/8 1800
CL-8-JFL 1"-8 5-19/32 1-19/32 3-1/2 1/2 3/4 1/2 6400
Metric
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
LOAD
RATING
(kg)
CLM-1-JFL M12 1.75 55 22 38 6.5 10 6 630
CLM-2-JFL M12 1.75 110 22 38 6.5 10 6 190
CLM-3-JFL M16 2 85 23 51 8 13 8 1300
CLM-4-JFL M16 2 135 23 51 8 13 8 540
CLM-5A-JFL M20 2.5 90 27 63.5 9.5 17 10 1600
CLM-6-JFL M20 2.5 140 27 63.5 9.5 17 10 800
CLM-8-JFL M24 3 145 41 89 12.5 19 12 2900