Soportes de compensación

Soportes, Apoyos y Pedestales

Soporte de trabajo con extensión elástica de perfil sumamente bajo. Ideal para soporte en lugares de difícil acceso ya que la manija puede posicionarse para un acceso conveniente. Al girar la manija en sentido antihorario se desbloquea el émbolo, el cual puede flotar. Al girar la manija en sentido horario se bloquea el émbolo. Si lo desea, el émbolo puede bloquearse en posición retraída antes de la carga, para facilitar la carga de las piezas ligeras. La manija ajustable de cinc troquelado puede reajustarse en cualquier ángulo para un mejor apalancamiento.


Seleccione tipo de producto