Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Hierro Fundido
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Insertos de fundición

CARACTERÍSTICAS: Inserción moldeada resistente para los martillos. Hecho en EE.UU.


TAMAÑOS: Elección de roscas 7/8-9 o 1 "-8 - consulte la página Dimensiones para los números de pieza.

MATERIAL: Hierro dúctil según ASTM clase 65-45-10. DFARS y RoHS.

Seleccione tipo de producto