Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero Inoxidable
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Insertos roscados – reforzados, acero inoxidable (métrico)

Insertos Roscados

Key Insert
QUANTITY PART NO. INTERNAL
THREAD
INTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
EXTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
LENGTH
(mm)
SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq mm)
CLM-58-SKSM M5 .8 M10x1.25 1.25 10 177
CLM-61-SKSM M6 1 M12x1.25 1.25 12 266
CLM-8125-SKSM M8 1.25 M14x1.5 1.5 14 342
CLM-81-SKSM M8x1 1 M14x1.5 1.5 14 342
CLM-1015-SKSM M10 1.5 M16x1.5 1.5 16 470
CLM-10125-SKSM M10x1.25 1.25 M16x1.5 1.5 16 470
CLM-12175-SKSM M12 1.75 M18x1.5 1.5 18 529
CLM-12125-SKSM M12x1.25 1.25 M18x1.5 1.5 18 529
CLM-162-SKS M16 2 M22x1.5 1.5 22 897
CLM-2025-SKS M20 2.5 M30x2 2 30 1770
CLM-243-SKS M24 3 M33x2 2 33 2150