Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Insertos roscados – reforzados, acero (métrico)

Insertos Roscados

Key Insert
QUANTITY PART NO. INTERNAL
THREAD
INTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
EXTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
LENGTH
(mm)
SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq mm)
CLM-162-KSM M16 2 M22x1.5 1.5 22 897
CLM-1615-KSM M16x1.5 1.5 M22x1.5 1.5 22 897
CLM-2025-KSM M20 2.5 M30x2 2 30 1770
CLM-2015-KSM M20x1.5 1.5 M30x2 2 30 1770
CLM-243-KSM M24 3 M33x2 2 33 2150
CLM-242-KSM M24x2 2 M33x2 2 33 2150
Key-Insert Kit
QUANTITY PART NO. FITS KEY INSERT INSERTS PER KIT INCLUDES TOOL
CLM-162-KSK CLM-162-KSM 2 CL-58-KST
CLM-1615-KSK CLM-1615-KSM 2 CL-58-KST
CLM-2025-KSK CLM-2025-KSM 2 CL-34-KST
CLM-2015-KSK CLM-2015-KSM 2 CL-34-KST
CLM-243-KSK CLM-243-KSM 2 CLM-243-KSMT
CLM-242-KSK CLM-242-KSM 2 CLM-243-KSMT