Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero Inoxidable
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Insertos roscados – pared delgado, acero inoxidable (métrico)

Insertos Roscados

Key Insert
QUANTITY PART NO. INTERNAL
THREAD
INTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
EXTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
LENGTH
(mm)
SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq mm)
CLM-58-SKS M5 .8 M8 1.25 8 105
CLM-61-SKS M6 1 M10x1.25 1.25 10 177
CLM-8125-SKS M8 1.25 M12x1.25 1.25 12 266
CLM-81-SKS M8x1 1 M12x1.25 1.25 12 266
CLM-1015-SKS M10 1.5 M14x1.5 1.5 14 342
CLM-10125-SKS M10x1.25 1.25 M14x1.5 1.5 14 342
CLM-12175-SKS M12 1.75 M16x1.5 1.5 16 470
CLM-12125-SKS M12x1.25 1.25 M16x1.5 1.5 16 470