Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

insertos roscados – pared delgada, acero (métrico)

Insertos Roscados

Key Insert
QUANTITY PART NO. INTERNAL
THREAD
INTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
EXTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
LENGTH
(mm)
SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq mm)
CLM-58-KSM M5 .8 M8 1.25 8 105
CLM-61-KSM M6 1 M10x1.25 1.25 10 177
CLM-8125-KSM M8 1.25 M12x1.25 1.25 12 266
CLM-81-KSM M8x1 1 M12x1.25 1.25 12 266
CLM-1015-KSM M10 1.5 M14x1.5 1.5 14 342
CLM-10125-KSM M10x1.25 1.25 M14x1.5 1.5 14 342
CLM-12175-KSM M12 1.75 M16x1.5 1.5 16 470
CLM-12125-KSM M12x1.25 1.25 M16x1.5 1.5 16 470
Key-Insert Kit
QUANTITY PART NO. FITS KEY INSERT INSERTS PER KIT INCLUDES TOOL
CLM-58-KSK CLM-58-KSM 15 CL-10-KST
CLM-61-KSK CLM-61-KSM 13 CL-14-KST
CLM-8125-KSK CLM-8125-KSM 8 CL-516-KST
CLM-81-KSK CLM-81-KSM 8 CL-516-KST
CLM-1015-KSK CLM-1015-KSM 6 CL-38-KST
CLM-10125-KSK CLM-10125-KSM 6 CL-38-KST
CLM-12175-KSK CLM-12175-KSM 5 CL-12-KST
CLM-12125-KSK CLM-12125-KSM 5 CL-12-KST