Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Acero
Finish
Zinc Plateado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Retenedors de tornillo (Tipo BR)

Sujetadores Rápidos

For HTC & VTC Clamps – Steel
QUANTITY PART NO. SPINDLE
SIZE
A
DIA
B C D E
CL-142000-BR 1/4-20 or M6 9/32 1-1/4 1/2 3/16 3/32
CL-518000-BR 5/16-18 or M8 21/64 1-1/4 5/8 1/4 3/32
CL-316000-BR 3/8-16 or M10 17/32 1-1/2 3/4 5/16 1/8
CL-113000-BR 1/2-13 or M12 9/16 1-5/8 7/8 3/8 1/8
CL-511000-BR 5/8-11 or M16 11/16 1-7/8 1-1/4 3/8 1/8