Retenedors de tornillo (Tipo S)

Sujetadores Rápidos

For TC Clamps – Steel
QUANTITY PART NO. SPINDLE SIZE A DIA B DIA C
CL-1458-S 1/4-20 or M6 .257 5/8 5/8
CL-51658-S 5/16-18 or M8 .316 5/8 5/8
CL-3878-S 3/8-16 or M10 .397 3/4 7/8