Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero
Finish
Zinc Plateado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Tornillos de cojín cónico

Sujetadores Rápidos

 Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D
CL-316112-CC #10-32 1-3/8 9/16 .40
CL-14112-CC 1/4-20 1-5/8 5/8 .60
CL-14200-CC 1/4-20 2-1/8 5/8 .60
CL-516212-CC 5/16-18 3 3/4 .72
CL-38314-CC 3/8-16 3-9/16 7/8 .84
UT Version
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D