Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero
Finish
Zinc Plateado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Tornillos de resorte

Sujetadores Rápidos

 Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C D
MIN
D
MAX
E FORCE AT
E MAX
COMPRESSION
(lbs)
F
CL-14200-SL 1/4-20 2-1/4 7/16 1-9/32 1-3/8 1/4 50 5/8
CL-516212-SL 5/16-18 2-3/4 1/2 1-11/16 1-7/8 1/4 100 5/8
CL-38314-SL 3/8-16 3-1/4 9/16 1-3/4 2-9/32 5/16 200 7/8