Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Acero Acero Inoxidable
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Arandelas con brida

Sujetadores Rápidos

 Steel
QUANTITY PART NO. A B C DIA
CL-832-TW #8-32 or M4 7/16 15/32
CL-3166-TW #10-32 or M5 1/2 9/16
CL-147-TW 1/4-20 or M6 9/16 5/8
CL-148-TW 1/4-20 or M6 19/32 11/16
CL-51610-TW 5/16-18 or M8 3/4 7/8
CL-3811-TW 3/8-16 or M10 15/16 1
CL-1213-TW 1/2-13 or M12 1-5/32 1-1/4
CL-5811-TW 5/8-11or M16 1-3/8 1-15/32
 Stainless Steel
QUANTITY PART NO. A B C DIA
CL-832-TW-S #8-32 or M4 7/16 15/32
CL-3166-TW-S #10-32 or M5 1/2 9/16
CL-147-TW-S 1/4-20 or M6 9/16 5/8
CL-148-TW-S 1/4-20 or M6 19/32 11/16
CL-51610-TW-S 5/16-18 or M8 3/4 7/8
CL-3811-TW-S 3/8-16 or M10 15/16 1