Douilles de Positionnement á Fente à Collerette (Emmanchement)

Goupilles d'Alignement

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. PIN
DIA
A B
DIA
C
DIA
D
DIA
G L M
DIA
N
CL-3-HSLB 3/16 .1876 / .1882 .312 .7500 .875 1/16 .400 3/16 3/8
CL-4-HSLB 1/4 .2501 / .2507 .375 .7500 .875 1/16 .400 3/16 3/8
CL-4A-HSLB 1/4 .2501 / .2507 .375 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-5-HSLB 5/16 .3126 / .3132 .437 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-6-HSLB 3/8 .3751 / .3757 .500 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-8-HSLB 1/2 .5001 / .5007 .625 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-8B-HSLB 1/2 .5001 / .5007 .625 1.0000 1.125 1/16 .900 3/16 3/8
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. PIN
DIA
A B
DIA
C
DIA
D
DIA
G L M
DIA
N
CL-3-HSLB-S 3/16 .1876 / .1882 .312 .7500 .875 1/16 .400 3/16 3/8
CL-4-HSLB-S 1/4 .2501 / .2507 .375 .7500 .875 1/16 .400 3/16 3/8
CL-4A-HSLB-S 1/4 .2501 / .2507 .375 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-5-HSLB-S 5/16 .3126 / .3132 .437 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-6-HSLB-S 3/8 .3751 / .3757 .500 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-8-HSLB-S 1/2 .5001 / .5007 .625 1.0000 1.125 1/16 .400 3/16 3/8
CL-8B-HSLB-S 1/2 .5001 / .5007 .625 1.0000 1.125 1/16 .900 3/16 3/8

Produits connexes pour