Outils de Centrage pour Douilles de Positionnement á Fente Moletés

Goupilles d'Alignement

Inch
QUANTITY PART NO. PIN
DIA
A B
DIA
D
DIA
E F G H
CL-3-SLLT 3/16 .188 .312 .1875 .37 .50 2.00 .37
CL-4-SLLT 1/4 .250 .375 .2500 .50 .68 2.00 .37
CL-5-SLLT 5/16 .313 .437 .3125 .50 .73 2.00 .37
CL-6-SLLT 3/8 .375 .500 .3750 .50 .78 2.00 .37
CL-8-SLLT 1/2 .500 .625 .5000 .50 .89 2.00 .37