Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

CAM HANDLE


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberMATCHING
EYEBOLT
SIZE
A
DIA
(mm)
B
NOMINAL
(mm)
B
ACTUAL
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
CLM-11-CHM6666.864.51.176.5164.8108.59.5

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS