Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CL-MF25-5611  •  Crampons Plaqueurs Pivotants à Levier de Came (Base Rainurée)

Eléments de Bridage

Prix ​​et disponibilité

CAM EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
MOUNTING
SCREW
CLAMPING
DIRECTION
BCDEFGHK
MIN
K
MAX
LMNPMAXIMUM
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
VERTICAL
CLAMPING
FORCE
(lbs)
CL-MF25-56115/16-18 or M8Clockwise5/321-1/83-15/161-5/87/1615/163-1/27/811-1/43/42175050

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS