Download Catalog Request A Catalog Find A CAD Drawing
Eléments de Manœuvre
Body > 12L14 steel, carburized-hardened, black oxide finish. Sliding handle and steel foot > 12L14 steel, black oxide finish. Spring > 300-series stainless. Delrin® foot > White Delrin® 500. DFARS and RoHS compliant.
Stainless Steel:
Body, sliding handle, spring, and steel foot > 300-series stainless steel. Delrin® foot > White Delrin® 500. DFARS and RoHS compliant.
Je vous remercie! Votre compte client a été créé.S'il vous plaît vérifier votre email pour un lien pour vérifier votre compte.
Qu'est-ce que c'est ? Enregistrer dans mon ProjetGérer les projets sur place. Vos Pièces selon votre façon !Cliquez sur le bouton Enregistrer dans mon projet pour créer un historique de recherche enregistré que vous pouvez utiliser pour créer un projet ou une liste de Pièces. Vous pouvez même envoyer vos projets sauvegardés à vos collègues. Affichez tous vos projets sauvegardés ainsi que votre historique de commandes dans le Portail client. Pour profiter de ces fonctionnalités, créez tout simplement un Compte Client !
Vos données personnelles ne seront jamais vendues ou partagées avec qui que ce soit.Personne ne veut une boîte de réception inondée de messages inutiles. Notre intention est que toute communication avec vous sera déterminante et utile. Nous utiliserons les informations que vous communiquez avec nous pour vous informer au sujet de votre activité personnelle sur le site. Cela comprend les notifications d'expédition, les rappels de projets et autres. Si vous vous désengager de recevoir ces mises à jour par courrier électronique concernant Carr Lane Manufacturing, nous communiquerons avec vous essentiellement en ce qui concerne votre activité sur le site, à l'exception des demandes envoyées à tous nos clients.Consultez notre Déclaration de Confidentialité complète
Enter the quantity amount that will be needed for this Part. Then click Next to start configuring the Part.
Merci ! Vos commentaires ont été soumis.
Contactez-nous Pour plus d'options d'assistance.