Volants – Forme Droite à Rayons à Angle (Thermoplast) avec Poignée Tournante Pliante

Eléments de Manœuvre

QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E H J
DIA
K
DIA
M N P
DIA
CL-52-HWAS-P 4.92 .94 .94 2.01 .91 .47 .79 .236 .67 .83
CL-62-HWAS-P 6.30 1.26 1.10 2.40 1.18 .59 18 .236 .79 .91