Volants – Forme Droite à Rayons à Angle (Thermoplast) sans poignée

Eléments de Manœuvre

QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E H J
DIA
K
DIA
M N P
DIA
CL-4-HWAS-P 3.94 .94 .79 1.69 .75 .47 .71 .157 .59
CL-5-HWAS-P 4.92 .94 .94 2.01 .91 .47 .79 .236 .67
CL-6-HWAS-P 6.30 1.26 1.10 2.40 1.18 .59 18 .236 .79
CL-8-HWAS-P 7.87 1.57 1.26 2.87 1.30 .59 1.38 .236 .91