Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

HOIST RING


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberLOAD
RATING
(lbs)
A
DIA
BCD
THREAD x
MIN LENGTH
EFGH
DIA
RINSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
SCREW
EXTENSION
BELOW
BASE
CL-20-HR20001-3/4---15/16-18 x 1.00
(or M8 x 25mm)
3/422-1/25/161/24-7.58

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS