Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

HOIST RING


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberLOAD
RATING
(lbs)
A
DIA
BCD
THREAD x
MIN LENGTH
EFGH
DIA
RINSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
SCREW
EXTENSION
BELOW
BASE
CL-25-HR25002-1/4---1-1/83/8-16 x 1.25
(or M10 x 30mm)
7/82-1/23-3/163/85/87-10.79

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS