Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

SWIVEL HOIST RING (ELECTROLESS NICKEL FI


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberLOAD
RATING
(kg)
A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
INSTALLATION
TORQUE
(Nm)
CLM-1000-SHR-1-N450M101.51718679.5114125.5462860194.516

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS