Équerres avec Trous de Positionnement

Eléments de Base


QUANTITY PART NO. A B C D E F G H J
CL-1531-ABK 2 2 3/8 1/4 2 1.000 .750 .750 .750
CL-1532-ABK 3 2 3/8 1/4 2 1.000 .750 1.500 .750
CL-1535-ABK 2 2 3/8 1/4 4 3.000 .750 .750 .750
CL-1539-ABK 3 3 1/2 3/8 3 2.000 1.250 1.250 1.125
CL-1533-ABK 4 4 1/2 3/8 3 2.000 2.000 2.000 1.000
CL-15310-ABK 4 4 1/2 3/8 4 3.000 2.000 2.000 1.125
CL-1534-ABK 6 4 1/2 3/8 4 3.000 1.500 3.500 1.500
Required Locating Bolts
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B MATCHING
HEX NUT
CL-506-ABLB 5/16-24 .375 CL-5-FHN
CL-508-ABLB 5/16-24 .500 CL-5-FHN
CL-510-ABLB 5/16-24 .625 CL-5-FHN
CL-512-ABLB 5/16-24 .750 CL-5-FHN
CL-516-ABLB 5/16-24 1.000 CL-5-FHN
Required Hex Nuts
QUANTITY PART NO. THREAD
SIZE
THICKNESS HEX
SIZE
CL-5-FHN 5/16-24 17/64 1/2