Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1902-002  •  Supports Anti-Vibrants, Flasque Inférieur – Piston Sorti au Repos, B1.900 (7200, 11000 lbs)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

WORK SUPPORT, Ø 32 x 16 mm STROKE, OFF-


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberSIZEVERSIONMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
STROKE
(mm)
WEIGHT
(lbs)
CLR-1902-0021Type 2 – Bottom Port72003232165.9

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS