Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1903-002  •  Supports Anti-Vibrants, Flasque Inférieur – Piston Sorti au Repos, B1.900 (7200, 11000 lbs)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

WORK SUPPORT, Ø 40 x 18 mm STROKE, OFF-


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberSIZEVERSIONMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
STROKE
(mm)
WEIGHT
(lbs)
CLR-1903-0022Type 1 – Side Port110005040188.4

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS