Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1953-002-WS  •  Supports Anti-Vibrants, Cartouche à Visser – Piston Avancé Hydraulique, B1.950 (3800, 9400, 23000 lbs)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

WORK SUPPORT, ╪ 20 x 12 mm STROKE, HYDR


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberSIZEMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
R
BODY
THREAD
J
PLUNGER
THREAD
STROKE
(mm)
CLR-1953-002-WS1380016.820M45x1.5M1212

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS