Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1957-702-WS  •  Supports Anti-Vibrants, Cartouche à Visser – Piston Avancé Hydraulique, B1.950 (3800, 9400, 23000 lbs)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

WORK SUPPORT HYD ADV


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberSIZEMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
R
BODY
THREAD
J
PLUNGER
THREAD
STROKE
(mm)
CLR-1957-702-WS323000102505-3/8"-165/8-1120

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS