Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1953-320-WS  •  Supports Anti-Vibrants, Flasque Supérieur – Piston Sorti au Repos, B1.9503 (3800, 9400, 23000 lbs)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

WORK SUPPORT, TOP FLANGE TYPE, ╪ 20 x 1


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberSIZEMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
I
BODY
DIA
J
PLUNGER
THREAD
STROKE
(mm)
CLR-1953-320-WS1380016.82044.8M1212

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS