Poussoirs Court avec Embout Sphérique avec Course Étendu – Acier Inoxydable

Poussoirs à Ressort

Inch
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
NOSE
COLOR
CODE
CL-25-SSPS-1 #8-32 1.0 3.2 7/16 .093 .070 PLAIN
CL-26-SSPS-1 #8-36 1.0 3.2 7/16 .093 .070 PLAIN
CL-35-SSPS-1 #10-32 1.2 4.2 15/32 .125 .093 PLAIN
CL-45-SSPS-1 1/4-20 2.0 7.0 17/32 .187 .119 PLAIN
CL-55-SSPS-1 5/16-18 2.5 10.5 9/16 .187 .135 PLAIN
CL-65-SSPS-1 3/8-16 3.0 12.5 5/8 .187 .186 PLAIN
CL-75-SSPS-1 1/2-13 3.5 19 3/4 .250 .248 PLAIN

Produits connexes pour