Poussoirs Court avec Embout Sphérique avec Course Étendu – Acier Inoxydable avec un nez Delrin®

Poussoirs à Ressort

Inch
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
CL-25-SSPN-1 #8-32 1.0 3.2 7/16 .093 .070
CL-26-SSPN-1 #8-36 1.0 3.2 7/16 .093 .070
CL-35-SSPN-1 #10-32 1.2 4.2 15/32 .125 .093
CL-45-SSPN-1 1/4-20 2.0 7.0 17/32 .187 .119
CL-55-SSPN-1 5/16-18 2.5 10.5 9/16 .187 .135
CL-65-SSPN-1 3/8-16 3.0 12.5 5/8 .187 .186
CL-75-SSPN-1 1/2-13 3.5 19 3/4 .250 .248

Produits connexes pour