Poussoirs Court avec Embout Sphérique – Acier Inoxydable avec un nez Delrin®

Poussoirs à Ressort

Light Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
NOSE
COLOR
CODE
CL-21-SSPN-2 #8-32 .5 1.5 7/16 .052 .070 WHITE
CL-22-SSPN-2 #8-36 .5 1.5 7/16 .052 .070 WHITE
CL-31-SSPN-2 #10-32 .75 2.5 15/32 .065 .093 WHITE
CL-43-SSPN-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119 WHITE
CL-51-SSPN-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135 WHITE
CL-61-SSPN-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186 WHITE
CL-71-SSPN-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248 WHITE
Heavy Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
NOSE
COLOR
CODE
CL-21-SSPN-1 #8-32 1.5 4.75 7/16 .052 .070 BROWN
CL-22-SSPN-1 #8-36 1.5 4.75 7/16 .052 .070 BROWN
CL-31-SSPN-1 #10-32 1.75 6.25 15/32 .065 .093 BROWN
CL-43-SSPN-1 1/4-20 3 10.5 17/32 .078 .119 BROWN
CL-51-SSPN-1 5/16-18 3.75 15.5 9/16 .084 .135 BROWN
CL-61-SSPN-1 3/8-16 4.5 18.5 5/8 .110 .186 BROWN
CL-71-SSPN-1 1/2-13 5 28 3/4 .151 .248 BROWN

Produits connexes pour