Inserts Filetés à Verrouillage – Renforcés, Acier Inoxydable, Filetage Interne Autobloquant (Pouce)

Inserts Filetés

Key Insert
QUANTITY PART NO. INTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
LENGTH SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq in.)
MS
EQUIVALENT
CL-1420-SKSL 1/4-20 7/16-14 .37 .197 MS 51831-102L
CL-51618-SKSL 5/16-18 1/2-13 .43 .261 MS 51831-103L
CL-3816-SKSL 3/8-16 9/16-12 .50 .384 MS 51831-104L
CL-1213-SKSL 1/2-13 11/16-11 NS .68 .737 MS 51831-106L
CL-5811-SKSL 5/8-11 7/8-14 .87 1.242 MS 51831-108L
CL-3410-SKSL 3/4-10 1-1/8"-12 1.25 2.448 MS 51831-109L