Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-12125-SKS  •  Inserts Filetés à Verrouillage – Paroi Mince, Acier Inoxydable (Métrique)

Inserts Filetés

Prix ​​et disponibilité

KEY INSERT (THINWALL)


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberINTERNAL
THREAD
INTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
EXTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
PITCH
(mm)
LENGTH
(mm)
SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq mm)
CLM-12125-SKSM12x1.251.25M16x1.51.516470

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS