Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-6-ABPK-50-S  •  Pasadores de bolas autoblocantes ajustables (manija de perilla)

Pasadores de Alineación

Precios y Disponibilidad

ADJUSTABLE BALL LOCK PIN


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
GRIP
LENGTH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
CLM-6-ABPK-50-S65.96 / 5.92507.066.995.520.516.544.59.5

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS