Pasadores de elevación (acero inoxidable)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CL-8-LFP  •  Pasadores de elevación (acero inoxidable)

Pasadores de Alineación

Precios y Disponibilidad

Este número de parte parece ser incorrecto. Compruebe por favor el número de parte que usted entró, actualice por consiguiente y entonces chasque "agrega al precio y la disponibilidad" para continuar. Si el número de pieza que ingresó parece correcto, pero sigue apareciendo un "Estado no válido", llame al Servicio al cliente de Carr Lane Manufacturing al 314-647-6200 para obtener más ayuda.
!


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberLOAD
CAPACITY
STRAIGHT
(lbs)*
LOAD
CAPACITY
45°
(lbs)*
LOAD
CAPACITY
90°
(lbs)*
J
MAX
GAP
(45°)
K
MAX
GAP
(90°)
HOLE
DIA
MAX
HOLE
DIA
MIN
CL-8-LFP980900770.036.042.505.500

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.