Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Inoxidable Acero
Finish
Pasivado Zinc Plateado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pasadores de bolas a presión

Pasadores de Alineación

Los pasadores de retención son pasadores de alineación de liberación rápida con un vástago sólido y bolas de bloqueo con resorte. Estas bolas de bloqueo sostienen el pasador en su lugar mediante la fuerza del resorte (no bloqueo positivo como un pasador de bloqueo de bola). Simplemente presione para insertar y tire para quitar .