Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable Aluminio
Finish
Óxido Negro Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bujes ranurados

Pasadores de Alineación

Slotted Locator Bushings can be used with many types of alignment pins and locating pins to align two holes without binding. These precision bushings have a tight tolerance in one direction and full relief in the perpendicular direction.