Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CL-5-FACA-FN  •  Bridas forjadas ajustables (conjunto con tuerca de brida)

Sujetadores y Acesorios

Precios y Disponibilidad

FORGED ADJUSTABLE CLAMP ASSEMBLY


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberSTUD
SIZE
CLAMPING
RANGE
BCDHJK
DIA
L
MIN
L
MAX
M
MIN
M
MAX
FORGED
ADJUSTABLE
CLAMP
(INCLUDED)
FULLY
THREADED
STUD
(INCLUDED)
FLANGE
NUT
(INCLUDED)
JAM
NUT
(INCLUDED)
CL-5-FACA-FN5/16-18O to 1-3/43-1/41-1/47/82-1/83/83/41-1/161-1/41-3/42CL-6-FACCL-5/16-18x3.00-FTSCL-9-FNCL-5-JN

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS