Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bloques espaciadores de abrazadera alta

Sujetadores y Acesorios

QUANTITY PART NO. MODULAR
SYSTEM
SIZE
STUD
SIZE
A B C D
DIA
E G H
CL-MF25-2351 MINI 5/16-18 1/2 1-5/8 1 11/32 13/16 1/16 3/32
CL-MF40-2351 STANDARD 1/2-13 1 2-3/4 1-9/16 17/32 1-3/16 1/8 3/16
CL-MF50-2351 HEAVY 5/8-11 1 3-9/16 2 11/16 1-9/16 1/8 3/16