Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CL-MF25-5611  •  Mordazas de borde pivotante por leva (base ranurada)

Sujetadores y Acesorios

Precios y Disponibilidad

CAM EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
MOUNTING
SCREW
CLAMPING
DIRECTION
BCDEFGHK
MIN
K
MAX
LMNPMAXIMUM
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
VERTICAL
CLAMPING
FORCE
(lbs)
CL-MF25-56115/16-18 or M8Clockwise5/321-1/83-15/161-5/87/1615/163-1/27/811-1/43/42175050

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS