Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

TINY VISE DOUBLE EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
THREAD
BCDE
MIN
E
MID
RANGE
E
MAX
F
DIA
GHJKLALLOWABLE
WORKPIECE
SIZE
DIFFERENTIAL
MAXIMUM
TRAVEL
(WITH NO SIZE
DIFFERENTIAL)
RECOM-
MENDED
TORQUE
(ft-lbs)
APPROX.
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE AT
RECOM-
MENDED
TORQUE
(lbs)
CL-50-TV5/16-18.375.486.597.422.470.518.62513/161.844.16.048.0964.5450

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS