Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

TINY VISE DOUBLE EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
THREAD
BCDE
MIN
E
MID
RANGE
E
MAX
F
DIA
GHJKLALLOWABLE
WORKPIECE
SIZE
DIFFERENTIAL
MAXIMUM
TRAVEL
(WITH NO SIZE
DIFFERENTIAL)
RECOM-
MENDED
TORQUE
(ft-lbs)
APPROX.
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE AT
RECOM-
MENDED
TORQUE
(lbs)
CL-60-TV3/8-16.438.570.684.520.572.625.7501-1/87/321-1/41.060.19.052.1058650

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS