Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

TINY VISE DOUBLE EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
MIN
(mm)
E
MID
RANGE
(mm)
E
MAX
(mm)
F
DIA
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
ALLOWABLE
WORKPIECE
SIZE
DIFFERENTIAL
(mm)
MAXIMUM
TRAVEL
(WITH NO SIZE
DIFFERENTIAL)
(mm)
RECOM-
MENDED
TORQUE
(Nm)
APPROX.
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE AT
RECOM-
MENDED
TORQUE
(N)
CLM-160-TVM24325.529.533.528.229.931.647.5501963.556.5242.43.418018000

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS