Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Aluminio
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Martillos simplex – insertos tipo G: metal blando (duro)

Sujetadores y Acesorios

QUANTITY PART NO. HAMMER SIZE
(FACE DIA)
TIGHTENING TORQUE
WITH WOODEN HANDLE
(ft-lbs)
TIGHTENING TORQUE
WITH FIBERGLASS HANDLE
(ft-lbs)
CL-30-SPH-G 30mm (1.18) 15 30
CL-40-SPH-G 40mm (1.57) 30 44
CL-50-SPH-G 50mm (1.96) 37 52
CL-60-SPH-G 60mm (2.36) 48 59