Sujetadores de gancho – brazo estándar (cabeza hueca)

Sujetadores y Acesorios

Inch
QUANTITY PART NO. THREAD
SIZE
A B C D
CLAMPING
RANGE
E F
DIA
H
DIA
J K L M
CL-1-CAC 5/16-18 .67 .08 .94 .25 .56 .625 .80 .40 .69 .12
CL-2-CAC 1/2-13 .92 .12 1.63 .50 .63 .875 1.08 .50 1.13 .12
CL-3-CAC 5/8-11 1.30 .18 1.83 .70 .91 1.125 1.38 .75 1.25 .12
Metric
QUANTITY PART NO. THREAD
SIZE
THREAD
PITCH
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
CLAMPING
RANGE
(mm)
E
(mm)
F
DIA
NOMINAL
F
DIA
ACTUAL
(mm)
H
DIA
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
CLM-1-CAC M8 1.25 17 2 24 6.5 14 5/8" 15.88 20.5 10 17 3
CLM-2-CAC M12 1.75 23.5 3 41.5 12.5 16 7/8" 22.22 27.5 12.5 32.5 3
CLM-3-CAC M16 2 33 4.5 46.5 18 23 1-1/8" 28.58 35 19 33.5 3