Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bujes a presión con cabeza con envío rápido – Métrico (HM)

Bujes de Perforación

QUANTITY PART NO. ID OD LENGTH F DIA G
HM-12-16-8.00 8.00mm 12mm 16mm 15mm 3mm
HM-15-12-10.00 10.00mm 15mm 12mm 18mm 3mm
HM-18-20-12.00 12.00mm 18mm 20mm 22mm 4mm
HM-22-16-15.00 15.00mm 22mm 16mm 26mm 4mm
HM-30-20-20.00 20.00mm 30mm 20mm 34mm 5mm
HM-30-20-22.00 22.00mm 30mm 20mm 34mm 5mm
HM-55-30-42.00 42.00mm 55mm 30mm 59mm 5mm