Perillas de cuatro puntas (acero inoxidable)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-261-HK-S  •  Perillas de cuatro puntas (acero inoxidable)

Manijas/Perillas/Tornillos

Precios y Disponibilidad

HAND KNOB


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
(mm)
B
(mm)
C
DIA
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
CLM-261-HK-S5126208.5M6112.58.5

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.