Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Aluminio
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Volantes – dos rayos angulados, diseño cuadrado (aluminio) sin taladro roscado para manija

Manijas/Perillas/Tornillos

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E K
DIA
L MATCHING
HANDLE
SIZE
CL-5-HWTS-A 4.92 1.22 .59 1.30 .59 .375
CL-6-HWTS-A 6.30 1.42 .71 1.54 .75 .500
CL-8-HWTS-A 7.87 1.65 .81 1.77 .83 .625
CL-10-HWTS-A 9.84 1.89 .91 2.01 .91 .625