Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero Inoxidable
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Manijas de tiro – diseño redondeado, taladro roscado (acero inoxidable)

Manijas/Perillas/Tornillos

Metric
QUANTITY PART NO. A
(mm)
B
(mm)
D
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
R
(mm)
CLM-112-PHR-6-S 112 125 M6 1 20 49 10 13 13
CLM-128-PHR-6-S 128 141 M6 1 20 51 10 13 13